text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadras
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
aluminio
BN=Para ranura
8
Tipo
I
Versión
40 x 80

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Elemento angular para fijación de un perfil en ángulo de 45° y para creación de arriostramientos y nudos.
El elemento angular se fija mediante un juego de conectores universal (retirar la protección antitorsión) y tornillos semirredondos ISO 7380.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron