{"product":{"productId":"agid.17163","price":6.37,"name":"ESCUADRA DE FIJACIÓN 27X24X27, FORMA:A,TIPO I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Escuadra de fijación
- Para el montaje de dos perfiles de la misma serie
- Giro libre y desplazamiento longitudinal de las ranuras aflojando el tornillo
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
6,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de fijación
Forma
A
Versión 2
Tipo I
B=Anchura
24
BN=Para ranura
6
H=Altura
27
L=Longitud
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
T
5
Tipo
I
Descripción
Material
Descubrir escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Versión
Escuadra de fijación lacada con aspecto de aluminio.
Indicación
Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.