text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de fijación
Forma
B
Versión 1
Con palanca de sujeción
Versión 2
Tipo I
B=Anchura
24
BN=Para ranura
6
D1=Rosca
M6
H=Altura
27
L=Longitud
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
L1
13
L2
40
T
5
Tipo
I

Descripción

Material

Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron