text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de fijación
Forma
A
Versión 2
Tipo I
B=Anchura
32
BN=Para ranura
8
H=Altura
36
L=Longitud
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
T
6
Tipo
I

Descripción

Material
Descubrir escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Versión
Escuadra de fijación lacada con aspecto de aluminio.
Indicación
Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron