{"product":{"productId":"agid.17163","price":57.8,"name":"ESCUADRA DE FIJACIÓN CON MÓDULO DESUJECIÓN EX 36X32X36, FORMA:C CINC,COMP:ACERO, BN=8"},"currency":"EUR"}
Escuadra de fijación
with eccentric clamp
cinc
- Para el montaje de dos perfiles de la misma serie
- Giro libre y desplazamiento longitudinal de las ranuras aflojando el tornillo
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
57,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de fijación
Forma
C
Versión 1
with eccentric clamp
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero
B=Anchura
32
BN=Para ranura
8
H=Altura
36
L=Longitud
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
20
Fuerza
manual
FH N
100
Fuerza de
sujeción
F (kN)
3
H1
44
H2
8
L1
52,3
T
6
Tipo
I
Descripción
Material
Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Palanca excéntrica de fundición de aluminio.
Cuerpo base de acero.
Palanca excéntrica de fundición de aluminio.
Cuerpo base de acero.
Versión
Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Pieza de acero bruñido.
Tuerca corredera en ranura cincada.
Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Pieza de acero bruñido.
Tuerca corredera en ranura cincada.
Indicación
Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.