text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra articulada
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
cinc
B=Anchura
24
BN=Para ranura
6
H=Altura
27
L=Longitud
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
D1
6,5
T
5
Tipo
I

Descripción

Material
Escuadra articulada de fundición inyectada de cinc.
Casquillo de rodamiento de acero.
Versión
Escuadra articulada lacada con aspecto de aluminio.
Casquillo de rodamiento cincado.
Indicación
Las escuadras articuladas son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

La escuadra articulada actúa como punto de giro fijo para los perfiles que se entrecruzan. Con el tornillo apretado, la posición de giro alrededor del casquillo de rodamiento puede moverse libremente.

Las escuadras articuladas se utilizan por lo general en combinación con una escuadra de fijación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron