{"product":{"productId":"agid.17164","price":9.87,"name":"ESCUADRA ARTICULADA 36X32X35,2 CINC,TIPO I, BN=8"},"currency":"EUR"}
Escuadra articulada
cinc
- Para el montaje de dos perfiles de la misma serie
- Con el tornillo apretado, la posición de giro alrededor del casquillo de rodamiento puede moverse libremente
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
9,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra articulada
Versión 2
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
cinc
B=Anchura
32
BN=Para ranura
8
H=Altura
35,2
L=Longitud
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
D1
8,8
T
5,5
Tipo
I
Descripción
Material
Escuadra articulada de fundición inyectada de cinc.
Casquillo de rodamiento de acero.
Casquillo de rodamiento de acero.
Versión
Escuadra articulada lacada con aspecto de aluminio.
Casquillo de rodamiento cincado.
Casquillo de rodamiento cincado.
Indicación
Las escuadras articuladas son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
La escuadra articulada actúa como punto de giro fijo para los perfiles que se entrecruzan. Con el tornillo apretado, la posición de giro alrededor del casquillo de rodamiento puede moverse libremente.
Las escuadras articuladas se utilizan por lo general en combinación con una escuadra de fijación.
La escuadra articulada actúa como punto de giro fijo para los perfiles que se entrecruzan. Con el tornillo apretado, la posición de giro alrededor del casquillo de rodamiento puede moverse libremente.
Las escuadras articuladas se utilizan por lo general en combinación con una escuadra de fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.