text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de articulación
Forma
C
Versión 1
Con palanca de sujeción
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
cinc
COMP
Negro
B=Anchura
30
BN=Para ranura
6
H=Altura
45
L=Longitud
30
A
22,5
B1
31
D
6,4
T
7
Tipo
I

Descripción

Material

Articulación de fundición inyectada de cinc.

Fijaciones de fundición inyectada de cinc.

Anillos distanciadores de acero inoxidable.

Casquillo roscados y tornillos avellanados de acero.

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero de acero inoxidable 1.4305.

Las articulaciones 40x80 y 45x90 son de aluminio.

Versión
Articulación lacada en color aluminio.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores en acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero de acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.

Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron