{"product":{"productId":"agid.17165","price":24.79,"name":"PIEZA DE ARTICULACIÓN CON PALANCA DESUJECIÓN 40X40X60, FORMA:C CINC, TIPOI, COMP:CINC, NEGRO, BN=8"},"currency":"EUR"}
Pieza de articulación
Con palanca de sujeción
cinc
- Para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional
- Rango de ajuste: 0° a 180°
- Utilizable además como bisagra pesada
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
24,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de articulación
Forma
C
Versión 1
Con palanca de sujeción
Versión 2
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
cinc
COMP
Negro
B=Anchura
40
BN=Para ranura
8
H=Altura
60
L=Longitud
40
A
30
B1
31
D
8,4
T
9
Tipo
I
Descripción
Material
Articulación de fundición inyectada de cinc.
Fijaciones de fundición inyectada de cinc.
Anillos distanciadores de acero inoxidable.
Casquillo roscados y tornillos avellanados de acero.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero de acero inoxidable 1.4305.
Las articulaciones 40x80 y 45x90 son de aluminio.
Versión
Articulación lacada en color aluminio.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores en acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero de acero inoxidable de acabado natural.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores en acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero de acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.
Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.
Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.