text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Caperuza protectora
Versión 2
Tipo A
Material del cuerpo de base
plástico
B=Anchura
40
BN=Para ranura
10
H=Altura
4
L=Longitud
80
Perfil
40x80
Tipo
B

Descripción

Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Cubiertas redondeadas con protección contra torsión para cubrir extremos de perfiles. Evitan la entrada de suciedad y lesiones por corte. Montaje sencillo mediante unión a presión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron