{"product":{"productId":"agid.17166","price":0.56,"name":"CUBIERTA 45X45X4 PLÁSTICO, TIPO B, BN=10"},"currency":"EUR"}
Caperuza protectora
plástico
- Cubierta para extremos de perfil
- Protección contra suciedad y lesiones por corte
- Montaje sencillo mediante unión a presión
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
0,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Caperuza protectora
Versión 2
Tipo A
Material
del cuerpo
de base
plástico
B=Anchura
45
BN=Para ranura
10
H=Altura
4
L=Longitud
45
Perfil
45x45
Tipo
B
Descripción
Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Cubiertas redondeadas con protección contra torsión para cubrir extremos de perfiles. Evitan la entrada de suciedad y lesiones por corte. Montaje sencillo mediante unión a presión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.