text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perfil de cierre y cubrerranura
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
BN=Para ranura
8
L =Longitud
2000
B
8
B1
9,4
B2
6,6
H
11
Tipo
I

Descripción

Material
Tipo I polipropileno.
Tipo B polipropileno + TPE.
Versión
Negro o color natural.
Indicación
El perfil de cierre y cubrerranura de plástico flexible posee dos utilidades diferentes. Como perfil de cierre, cierra las ranuras perfiladas, protegiéndolas del polvo y la suciedad. Como perfil cubrerranura con el lado abierto hacia fuera, permite el alojamiento de elementos superficiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron