{"product":{"productId":"agid.17167","price":4.84,"name":"PERFIL CIERRE Y CUBRERR. L=2000PLÁSTICO, NEGRO, TIPO B, BN=10"},"currency":"EUR"}
Perfil de cierre y cubrerranura
plástico
Negro
- Perfil de cierre: protección contra polvo y suciedad
- Perfil cubrerranura: engaste de elementos superficiales
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Color: negro o color natural
Unidad de venta
4,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil de cierre y cubrerranura
Versión 2
Tipo A
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
BN=Para ranura
10
L =Longitud
2000
B
10
B1
-
B2
-
H
13
Tipo
B
Descripción
Material
Tipo I polipropileno.
Tipo B polipropileno + TPE.
Tipo B polipropileno + TPE.
Versión
Negro o color natural.
Indicación
El perfil de cierre y cubrerranura de plástico flexible posee dos utilidades diferentes. Como perfil de cierre, cierra las ranuras perfiladas, protegiéndolas del polvo y la suciedad. Como perfil cubrerranura con el lado abierto hacia fuera, permite el alojamiento de elementos superficiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.