text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Listón de desplazamiento
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
BN=Para ranura
8
L =Longitud
2000
Tipo
I

Descripción

Material
Polietileno HD.
Versión
negro.
Indicación
Barra de deslizamiento de bajo desgaste, con baja fricción de deslizamiento, para un transporte sencillo de mercancías. Adicionalmente, las barras de deslizamiento se pueden utilizar como protección de apoyo, protección de tope y barras guía.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron