text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa base
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
cinc
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
B=Anchura
30
BN=Para ranura
6
D=Rosca
M8
H=Altura
12
L=Longitud
60
A
30
D1
6,6
D2
11
Perfil
30x60
Tipo
I

Descripción

Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Acabado natural o recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Alojamiento de pies regulables, ruedas, tornillos con ojo y otros elementos. Con tuercas correderas en ranura también se puede atornillar lateralmente la placa base a los perfiles.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron