text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa base
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
cinc
Color del cuerpo de base
acabado natural
B=Anchura
40
BN=Para ranura
8
D=Rosca
M10
H=Altura
16
L=Longitud
80
A
40
D1
9
D2
15
Perfil
40x80
Tipo
I

Descripción

Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Acabado natural o recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Alojamiento de pies regulables, ruedas, tornillos con ojo y otros elementos. Con tuercas correderas en ranura también se puede atornillar lateralmente la placa base a los perfiles.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron