{"product":{"productId":"agid.17170","price":9.74,"name":"PLACA BASE, TIPO I, D=M12 80X40X16,BN=8, CINC ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Placa base
cinc
acabado natural
- Para el alojamiento de pies regulables, rodillos, tornillos con ojo y otros elementos
- Con tuercas correderas en ranura se puede atornillar lateralmente la placa base a los perfiles
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Versión: acabado natural o con recubrimiento de polvo negro
Unidad de venta
9,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa base
Versión 2
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
cinc
Color
del cuerpo
de base
acabado natural
B=Anchura
40
BN=Para ranura
8
D=Rosca
M12
H=Altura
16
L=Longitud
80
A
40
D1
9
D2
15
Perfil
40x80
Tipo
I
Descripción
Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Acabado natural o recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Alojamiento de pies regulables, ruedas, tornillos con ojo y otros elementos. Con tuercas correderas en ranura también se puede atornillar lateralmente la placa base a los perfiles.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.