{"product":{"productId":"agid.20364","price":16.95,"name":"BRIDA DE COJINETE PARA RODILLO DETRANSPORT, CON RODAMIENTO DE BOLAS,D=50, POLIAMIDA, PU=2, BN=8"},"currency":"EUR"}
Brida de cojinete
para rodillo de transporte
poliamida
- Uso versátil en trabajos de transporte
- Con rodamiento de bolas
- Adecuado para perfiles de aluminio con ancho de ranura 8
- Pernos de sujeción de resorte
- También se pueden colocar posteriormente en una construcción existente
Unidad de venta
16,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida de cojinete
Versión 1
para rodillo de transporte
Versión 2
with ball bearing
Material
del cuerpo
de base
poliamida
BN=Para ranura
8
D=Diámetro
50
F
máx. N
1000
Tipo
I
VPE
2
X
máx.
800
X
mín.
160
Descripción
Material
Brida de cojinete y piezas de fijación PA-GF.
Perno de acero.
Perno de acero.
Versión
Negro.
Perno cincado.
Perno cincado.
Indicación
Dos bridas de fijación forman junto con el perfil de aluminio D50 tipo I, tubo (10050) un rodillo de transporte (rodillo portante). Para ello las bridas de fijación se presionan simplemente dentro del perfil de aluminio de tubo. Pueden utilizarse para diferentes operaciones de transporte.
Las bridas de fijación tienen rodamiento de bolas y unos pernos de fijación de resorte que permiten instalar posteriormente los rodillos de transporte en una construcción ya existente.
Con el montaje de varios rodillos de transporte consecutivos se genera una vía de rodillos.
La posición axial del rodillo se determina insertando una pieza de fijación en el hexágono. La brida del cojinete está equipada con una ranura en V en todo el perímetro. Esto permite el accionamiento también con una correa redonda de Ø 4 mm.
Se suministra en un conjunto (2 unidades).
Las bridas de fijación tienen rodamiento de bolas y unos pernos de fijación de resorte que permiten instalar posteriormente los rodillos de transporte en una construcción ya existente.
Con el montaje de varios rodillos de transporte consecutivos se genera una vía de rodillos.
La posición axial del rodillo se determina insertando una pieza de fijación en el hexágono. La brida del cojinete está equipada con una ranura en V en todo el perímetro. Esto permite el accionamiento también con una correa redonda de Ø 4 mm.
Se suministra en un conjunto (2 unidades).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.