{"product":{"productId":"agid.21998","price":3.5,"name":"ELEMENTO DE RODILLO PARA RIELES DERODILLOS COMPACTO, PLÁSTICO ROJO, R1=9,F=100"},"currency":"EUR"}
Elemento de rodillo
Para rieles de rodillos
plástico
Rojo
- Montaje sencillo y rápido
- Montaje sin herramientas
- Transporte con bajas vibraciones
- Compatible con el tipo B y el tipo I
Unidad de venta
3,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de rodillo
Versión 1
Para rieles de rodillos
Versión 2
Compacto
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
Rojo
R1=Rodillo diámetro
9
Capacidad
de carga
N
100
Descripción
Material
Rodillo y jaula de poliamida reforzada con perlas de vidrio
Eje de acero.
Eje de acero.
Versión
Jaula negra.
Rodillo disponible en distintos colores.
Rodillo disponible en distintos colores.
Indicación
Los elementos de rodillos son compatibles con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y pueden montarse en estos de forma rápida y sencilla. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. La forma constructiva compacta de los rodillos con una distancia entre ejes pequeña tiene un diseño óptimo para un transporte sin sacudidas de material sensible.
Adecuado para perfiles de aluminio tipo B e I.
Adecuado para perfiles de aluminio tipo B e I.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.