text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de rodillo
Versión 1
Para rieles de rodillos
Versión 2
Compacto
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
gris
R1=Rodillo diámetro
9
Capacidad de carga N
100

Descripción

Material
Rodillo y jaula de poliamida reforzada con perlas de vidrio
Eje de acero.
Versión
Jaula negra.
Rodillo disponible en distintos colores.
Indicación
Los elementos de rodillos son compatibles con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y pueden montarse en estos de forma rápida y sencilla. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. La forma constructiva compacta de los rodillos con una distancia entre ejes pequeña tiene un diseño óptimo para un transporte sin sacudidas de material sensible.
Adecuado para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron