{"product":{"productId":"agid.21999","price":7.71,"name":"ELEMENTO ESFÉRICO PARA RIELES DERODILLOS, ACERO INOXIDABLE, R1=16, F=100"},"currency":"EUR"}
Elemento esférico
Para rieles de rodillos
acero inoxidable
- Montaje sencillo y rápido
- Movimientos flexibles en dos dimensiones
- Ruedecillas esféricas de bajo desgaste y fricción
- Compatible con el tipo B y el tipo I
Unidad de venta
7,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento esférico
Versión 1
Para rieles de rodillos
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
R1=Rodillo diámetro
16
Capacidad
de carga
N
100
Descripción
Material
Bola de acero inoxidable.
Carcasa de acero.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de carbono.
Carcasa de acero.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de carbono.
Versión
Jaula negra.
Indicación
El elemento de rodillos de bolas es compatible con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y puede montarse en estos de forma rápida y sencilla.
Para movimientos flexibles en dos dimensiones. Con una ruedecilla esférica de bajo desgaste y baja fricción.
El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para movimientos flexibles en dos dimensiones. Con una ruedecilla esférica de bajo desgaste y baja fricción.
El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.