text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de cepillo
Versión 1
Para rieles de rodillos
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
Capacidad de carga N
100

Descripción

Material
Fibras de poliamida
Cabezal de cepillo de polipropileno.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de carbono.
Versión
negro.
Indicación
El elemento de cepillo es compatible con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y puede montarse en estos de forma rápida y sencilla.
Con las fibras de cepillo elásticas se pueden mover objetos sensibles a arañazos de forma flexible en dos dimensiones.
El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron