text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Distanciador
Versión 1
Para rieles de rodillos
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Negro

Descripción

Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
El distanciador es compatible con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y puede montarse en estos de forma rápida y sencilla. Se utilizan, por ejemplo, como distanciadores entre elementos de rodillos, de cepillo o elementos esféricos. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron