text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento antirretorno
Versión 1
Para rieles de rodillos
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico

Descripción

Material
Antirretorno de acero.
Eje de acero.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de carbono.
Versión
Cincado.
Jaula negra.
Indicación
El elemento antirretorno es compatible con los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y puede montarse en estos de forma rápida y sencilla. Impide los movimientos de retroceso de materiales sobre los rieles de rodillos. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron