text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Listón de desplazamiento
Versión 1
Para rieles de rodillos
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
L =Longitud
2000

Descripción

Material
Polietileno.
Versión
negro.
Indicación
Listón de desplazamiento de bajo desgaste, con baja fricción de deslizamiento, para un transporte sencillo de mercancías. Además, los listones de desplazamiento se pueden utilizar como protección de apoyo, protección de tope, barras guía y distanciador entre elementos de bolas y de cepillo.
El listón de desplazamiento puede montarse a dos alturas distintas.
Apto para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron