text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de rodillo
Forma
B
Versión 1
Para rieles de rodillos
Versión 2
Con pestaña de rueda
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
Rojo
R1=Rodillo diámetro
28
Capacidad de carga N
150

Descripción

Material
Rodillo y jaula de poliamida reforzada con perlas de vidrio
Eje de acero.
Versión
Jaula negra.
Rodillo disponible en distintos colores.
Indicación
Los elementos de rodillos se ajustan a los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y pueden montarse en estos de forma rápida y sencilla. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Adecuado para perfiles de aluminio tipo B e I.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron