{"product":{"productId":"agid.21990","price":1.36,"name":"ELEMENTO DE RODILLO PARA RIELES DERODILLOS CON PESTAÑA DE RUEDA, FORMA:B,PLÁSTICO GRIS, R1=28, F=150"},"currency":"EUR"}
Elemento de rodillo
Para rieles de rodillos
plástico
gris
- Montaje sencillo y rápido
- Montaje sin herramientas
- Compatible con el tipo B y el tipo I
Unidad de venta
1,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de rodillo
Forma
B
Versión 1
Para rieles de rodillos
Versión 2
Con pestaña de rueda
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
gris
R1=Rodillo diámetro
28
Capacidad
de carga
N
150
Descripción
Material
Rodillo y jaula de poliamida reforzada con perlas de vidrio
Eje de acero.
Eje de acero.
Versión
Jaula negra.
Rodillo disponible en distintos colores.
Rodillo disponible en distintos colores.
Indicación
Los elementos de rodillos se ajustan a los perfiles de aluminio para rieles de rodillos y pueden montarse en estos de forma rápida y sencilla. El montaje de los perfiles se puede realizar sin herramientas. Adecuado para perfiles de aluminio tipo B e I.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.