text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa final
Versión 1
Para rieles de rodillos
Material del cuerpo de base
acero
H=Altura
80

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Las placas finales están para el desgaste de la parte frontal de perfiles de aluminio. Con las placas finales se impide que los insertos se deslicen. En la versión larga se puede montar además un tope de goma.

Las placas finales están incluidas en el set de montaje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron