{"product":{"productId":"agid.22011","price":7.56,"name":"SOPORTE DE SUSPENSIÓN PARA RIELES DERODILLOS CON TOPE, FORMA:B, ACERO,H=78,7"},"currency":"EUR"}
Soporte de suspensión
Para rieles de rodillos
acero
- Accesorios para rieles de rodillos
Unidad de venta
7,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte de suspensión
Forma
B
Versión 1
Para rieles de rodillos
Versión 2
Con tope
Material
del cuerpo
de base
acero
H=Altura
78,7
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los soportes de suspensión sirven para enganchar perfiles de aluminio para rieles de rodillos en un perfil redondo.
Los soportes de suspensión están incluidos en el set de montaje.
Los soportes de suspensión están incluidos en el set de montaje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.