{"product":{"productId":"agid.17792","price":4.97,"name":"ELEMENTO DE RODILLO SIN GUÍA LATERAL,FORMA:B POLIAMIDA, NEGRO, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Elemento de rodillo
sin guía lateral
poliamida
Negro
- Para la fabricación de transportadores de rodillos del largo y ancho deseados
- Apto para perfiles de aluminio tipo B e I con ranura 8 y 10
- Plano o con guía lateral
Unidad de venta
4,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de rodillo
Forma
B
Versión 1
sin guía lateral
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
BN=Para ranura
8/10
Capacidad
de carga
N
100
Descripción
Material
Carcasa de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Rodillos de POM.
Tornillos de acero.
Rodillos de POM.
Tornillos de acero.
Versión
Carcasa y rodillos negros.
Tornillos cincados.
Tornillos cincados.
Indicación
Los elementos de rodillos son ideales para la fabricación de transportadores de rodillos del largo y ancho deseados. Son aptos para perfiles de aluminio de tipos B e I y compatibles con ranuras 8 y 10 gracias a los salientes guía amortiguados de la parte inferior.
Sujeción de la forma B
Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa y presionar hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura a presión o por medio de los tornillos.
Alternativamente, se pueden retirar los dispositivos de sujeción de la parte inferior de la carcasa y atornillar el elemento de rodillos con tornillos y tuercas al perfil de aluminio.
Sujeción de la forma B
Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa y presionar hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura a presión o por medio de los tornillos.
Alternativamente, se pueden retirar los dispositivos de sujeción de la parte inferior de la carcasa y atornillar el elemento de rodillos con tornillos y tuercas al perfil de aluminio.
Indicación sobre el dibujo
1) Con guía lateral
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.