text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de rodillo
Forma
B
Versión 1
con guía lateral
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
BN=Para ranura
8/10
Capacidad de carga N
100

Descripción

Material
Carcasa de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Rodillos de POM.
Tornillos de acero.
Versión
Carcasa y rodillos negros.
Tornillos cincados.
Indicación
Los elementos de rodillos son ideales para la fabricación de transportadores de rodillos del largo y ancho deseados. Son aptos para perfiles de aluminio de tipos B e I y compatibles con ranuras 8 y 10 gracias a los salientes guía amortiguados de la parte inferior.

Sujeción de la forma B
Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa y presionar hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura a presión o por medio de los tornillos.
Alternativamente, se pueden retirar los dispositivos de sujeción de la parte inferior de la carcasa y atornillar el elemento de rodillos con tornillos y tuercas al perfil de aluminio.
Indicación sobre el dibujo
1) Con guía lateral
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron