{"product":{"productId":"agid.20277","price":4.07,"name":"SOPORTE DE CABLE POLIAMIDA, NEGRO, TIPOI Y TIPO B"},"currency":"EUR"}
Soporte de cable
poliamida
Negro
- Componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm
- Distintas posibilidades de montaje
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
4,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte de cable
Versión 2
Tipo I y tipo B
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
Descripción
Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
negro.
Indicación
El soporte de cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.
El montaje puede realizarse en elementos planos o perfiles de aluminio (ranura 8 o 10 mm) con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Con dos cámaras separadas.
El montaje puede realizarse en elementos planos o perfiles de aluminio (ranura 8 o 10 mm) con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Con dos cámaras separadas.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.