text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte de cable
Forma
A
Versión 1
con martillo
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
BN=Para ranura
8
N
8

Descripción

Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Versión
negro.
Indicación
El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.

El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron