{"product":{"productId":"agid.20278","price":3.59,"name":"SOPORTE DE CABLE CON MARTILLO, FORMA:BPOLIAMIDA, NEGRO, TIPO B"},"currency":"EUR"}
Soporte de cable
con martillo
poliamida
Negro
- Componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm
- Forma B: con dos cámaras separadas
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
3,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte de cable
Forma
B
Versión 1
con martillo
Versión 2
Tipo A
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
BN=Para ranura
8
N
8
Descripción
Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
negro.
Indicación
El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.