{"product":{"productId":"agid.20279","price":2.33,"name":"PORTASENSOR D=8 POLIAMIDA, NEGRO"},"currency":"EUR"}
Portasensor
poliamida
Negro
- Para la fijación de sensores e interruptores de fin de carrera en perfiles de aluminio o elementos de superficie
- Una pieza de fijación (disponible opcionalmente) proporciona una protección positiva contra torsión
- Sin pieza de fijación el portasensor se puede ajustar en ángulo de forma continua
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Unidad de venta
2,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Portasensor
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
D=Diámetro
8
Descripción
Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Para la fijación de sensores e interruptores de fin de carrera en perfiles de aluminio o elementos planos.
Para perfiles de aluminio hay disponibles piezas de fijación para distintos tamaños de ranura. La pieza de fijación proporciona una protección contra torsión firme y es ajustable en pasos de 15°. Sin pieza de fijación el soporte del sensor se puede ajustar en ángulo de forma continua.
Para perfiles de aluminio hay disponibles piezas de fijación para distintos tamaños de ranura. La pieza de fijación proporciona una protección contra torsión firme y es ajustable en pasos de 15°. Sin pieza de fijación el soporte del sensor se puede ajustar en ángulo de forma continua.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.