text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conexión equipotencial
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
cincado
BN=Para ranura
8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Para la generación de descarga electrostática (ESD). Para la compensación segura de carga electrostática de perfiles. Se gira hacia dentro en la ranura y se atornilla contra el perfil en un ángulo de 45°. Cuando se rompe la capa de anodizado genera una conexión conductora.
Tener en cuenta
La conexión equipotencial no es una conexión eléctrica del sistema de conductores protectores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron