text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Módulo de sujeción excéntrico
Forma
D
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
recubierto en polvo
D1=Rosca
M30x2
L=Longitud de empuñadura
70,4
Adecuado para ancho de ranura
8
Clase de fijación
ranura en T
D2
40
Fuerza manual FH N
120
Fuerza de sujeción F (kN)
4
H
84,6
H1
35
H2
10
H3
25
H4
8

Descripción

Material
Cuerpo base de acero. Palanca excéntrica de fundición de aluminio.
Versión
Cuerpo base bruñido. Tuerca de martillo cincado. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Indicación
El módulo de sujeción se instala por arriba en la ranura en T y se fija con la palanca excéntrica de forma segura y sin necesidad de herramientas adicionales.
Ventajas
Los módulos de sujeción excéntricos se pueden instalar en sistemas de perfil de aluminio convencionales o en mesas con ranuras en T para fijar, bloquear o sujetar componentes y piezas de trabajo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron