{"product":{"productId":"agid.17625","price":40.15,"name":"MÓDUL SUJECIÓN EXCÉNTRICO D1=M20X1,FORMA:E ACERO, NEGRO, COMP:ALUMINIO,NEGRO"},"currency":"EUR"}
Módulo de sujeción excéntrico
acero
Negro
bruñido
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Sin necesidad de herramientas adicionales
- Compatible con todos los sistemas de perfil de aluminio y mesas con ranura en T
Unidad de venta
40,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Módulo de sujeción excéntrico
Forma
E
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
recubierto en polvo
D1=Rosca
M20X1
L=Longitud de empuñadura
52
Adecuado para
ancho de ranura
8
Clase de fijación
ranura en T
D2
32
Fuerza
manual
FH N
100
Fuerza de
sujeción
F (kN)
2,5
H
50
H1
18
H2
9
Descripción
Material
Cuerpo base de acero. Palanca excéntrica de fundición de aluminio.
Versión
Cuerpo base bruñido. Tuerca de martillo cincado. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Indicación
El módulo de sujeción se instala por arriba en la ranura en T y se fija con la palanca excéntrica de forma segura y sin necesidad de herramientas adicionales.
Ventajas
Los módulos de sujeción excéntricos se pueden instalar en sistemas de perfil de aluminio convencionales o en mesas con ranuras en T para fijar, bloquear o sujetar componentes y piezas de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.