text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Diámetro
15,1
H=Altura
6
L=Longitud
50
B
22,1
B1
10
B2
10,05
L1
11,05
R
22
R1
3

Descripción

Material
Acero o POM.
Versión
Bruñido. Blanco.
Indicación
Dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta de piezas sensibles en combinación con rodamientos giratorios o módulos de sujeción excéntricos forma C.
Ventajas
Manejo sin herramientas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron