{"product":{"productId":"agid.20209","price":14.72,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA D=30,1 100X10, POMBLANCO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
POM
blanco
- Manejo sencillo
- Montaje sencillo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
14,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material
del cuerpo
de base
POM
Color
del cuerpo
de base
blanco
D=Diámetro
30,1
H=Altura
10
L=Longitud
100
B
44,1
B1
20
B2
20,05
L1
22,05
R
44
R1
3
Descripción
Material
Acero o POM.
Versión
Bruñido. Blanco.
Indicación
Dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta de piezas sensibles en combinación con rodamientos giratorios o módulos de sujeción excéntricos forma C.
Ventajas
Manejo sin herramientas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.