text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bandeja de agarre
Forma
A
Versión 1
Tipo I
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
B=Anchura
105
BN=Ancho de ranura
8
H=Altura
50
L=Longitud
153,5
B1
60
B2
19
L1
136

Descripción

Material
Bandejas de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Indicación
Las bandejas de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Volumen de suministro
1x bandeja de agarre.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron