text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Contenedor de agarre
Forma
A
Versión 1
Tipo I
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
B=Anchura
110
BN=Ancho de ranura
8
H=Altura
40
L=Longitud
103,1
B1
51
B2
19

Descripción

Material
Contenedor de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Indicación
Los contenedores de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.

Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Volumen de suministro
Forma A: 1x contenedor de agarre.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Accesorios
Adaptador giratorio 10550-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron