{"product":{"productId":"agid.22985","price":15.15,"name":"CONTENEDOR DE AGARRE, TIPO I, FORMA:B,B=211, L=103,1, H=40, POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Contenedor de agarre
Tipo I
poliamida
Negro
- Para la provisión de piezas pequeñas
- Montaje sencillo
- Campo de identificación bien visible
- Apilable
Unidad de venta
15,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Contenedor de agarre
Forma
B
Versión 1
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
B=Anchura
211
BN=Ancho
de ranura
8
H=Altura
40
L=Longitud
103,1
B1
51
B2
19
Descripción
Material
Contenedor de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Ventana PC.
Indicación
Los contenedores de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.
Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.
Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Volumen de suministro
Forma A: 1x contenedor de agarre.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Accesorios
Adaptador giratorio 10550-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.