{"product":{"productId":"agid.22985","price":14.09,"name":"CONTENEDOR DE AGARRE, PARA PERFIL DESUSPENSIÓN, FORMA:C, B=110,6, L=200,H=40, POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Contenedor de agarre
para perfil de suspensión
poliamida
Negro
- Para la provisión de piezas pequeñas
- Montaje sencillo
- Campo de identificación bien visible
- Apilable
Unidad de venta
14,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Contenedor de agarre
Forma
C
Versión 1
para perfil de suspensión
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
B=Anchura
110,6
H=Altura
40
L=Longitud
200
B1
47
B2
13,6
H1
8
H2
2,7
L1
183
L2
5
Descripción
Material
Contenedor de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Ventana PC.
Indicación
Los contenedores de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.
Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.
Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Volumen de suministro
Forma A: 1x contenedor de agarre.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Accesorios
Adaptador giratorio 10550-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.