{"product":{"productId":"agid.22982","price":5.03,"name":"BANDEJA DE AGARRE, TIPO B, FORMA:A,L=153,5, B=105, H=50, BN=10, POLIAMIDANEGRO"},"currency":"EUR"}
Bandeja de agarre
Tipo A
poliamida
Negro
- Para la provisión de piezas pequeñas
- Montaje sencillo
- Campo de identificación bien visible
Unidad de venta
5,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bandeja de agarre
Forma
A
Versión 1
Tipo A
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
B=Anchura
105
BN=Ancho
de ranura
10
H=Altura
50
L=Longitud
153,5
B1
60
B2
19
L1
136
Descripción
Material
Bandejas de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Indicación
Las bandejas de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Volumen de suministro
1x bandeja de agarre.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.