{"product":{"productId":"agid.23012","price":8.34,"name":"ADAPTADOR, PIVOTANTE, L=46,1, B=88,H=40, B1=51, BN=8/10, POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Adaptador
pivotante
poliamida
Negro
- Fijación de contenedor de agarre a ranura de perfil
- Fijaciones de ranura independientes
- Pivotante 45° en ambas direcciones
- Ángulo de rotación ajustable en horizontal
Unidad de venta
8,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Adaptador
Versión 1
pivotante
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
B=Anchura
88
BN=Ancho
de ranura
8/10
H=Altura
40
L=Longitud
46,1
B1
51
B2
14,2
L1
36
L2
10,1
Descripción
Material
Adaptador PA, reforzado con fibra de vidrio.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los adaptadores pueden utilizarse para fijar un contenedor de agarre a una ranura de perfil (ranura 8 o ranura 10).
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.
Volumen de suministro
1x carcasa de adaptador arriba.
1x carcasa de adaptador abajo.
1x brida de adaptador.
1x tuerca hexagonal M4.
1x tornillo avellanado M4x35.
4x fijaciones con ranura 8/10.
1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.
1x carcasa de adaptador abajo.
1x brida de adaptador.
1x tuerca hexagonal M4.
1x tornillo avellanado M4x35.
4x fijaciones con ranura 8/10.
1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.