text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Portavasos
Versión 1
Abierto
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
B=Anchura
33
D1=Diámetro interior
93
D=Diámetro exterior
100
H=Altura
118
L=Longitud
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D2
71
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3

Descripción

Material
Portavasos PA, reforzado con fibra de vidrio.
Indicación
Los portavasos se fijan al perfil de aluminio (tipo I y tipo B) con un tornillo avellanado M5 (07175) y una tuerca corredera en ranura (07077 o 07071).
Volumen de suministro
1x portavasos.
1x fijación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron