{"product":{"productId":"agid.22428","price":123.11,"name":"CILINDRO NEUMÁTICO, CILINDRONORMALIZADO DIN ISO 15552, DE ACCIÓNDOBLE, ROSCA EXTERIOR M10X1,25, D2=32,S=250, ALUMINIO, COMP:ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Cilindro neumático
De acción doble
aluminio
- De acción doble
- Amortiguación neumática, de doble cara, ajustable
- Ranuras de sensor en T para la fijación de los interruptores de proximidad
Unidad de venta
123,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de
producto
cilindro normalizado
DIN ISO
-
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero templado y revenido
F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
458
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
394
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
Carrera
S
250
D
M10x1,25
D1
12
D2
30
D3
M6
L
370
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
P
G1/8
P1
319
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5
Ø de cilindro
32
Descripción
Material
Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: acero templado y revenido 1.0503.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: acero templado y revenido 1.0503.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU.
Versión
Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: lacada.
Vástago de pistón: cromado duro.
Tapa de extremo: lacada.
Vástago de pistón: cromado duro.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble con diseño de construcción optimizado según DIN ISO 15552. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición y amortiguación neumática ajustable.
Debido a su diseño resistente, estos cilindros se utilizan preferentemente para distintas aplicaciones.
Debido a su diseño resistente, estos cilindros se utilizan preferentemente para distintas aplicaciones.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación neumática de doble cara, ajustable.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición: para interruptores de proximidad insertables por la parte superior en la ranura en T.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación neumática de doble cara, ajustable.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición: para interruptores de proximidad insertables por la parte superior en la ranura en T.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.