text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de producto
cilindro normalizado
DIN ISO
-
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero templado y revenido
F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N)
716
F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N)
601
A
38
A1
12,5
A2
7,5
B
54
Carrera S
250
D
M12x1,25
D1
16
D2
35
D3
M6
L
385
L1
24
L2
30
L3
22
L4
12
L5
4
P
G1/4
P1
327
P2
14
SW
13
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
Ø de cilindro
40

Descripción

Material
Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: acero templado y revenido 1.0503.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU.
Versión
Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: lacada.
Vástago de pistón: cromado duro.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble con diseño de construcción optimizado según DIN ISO 15552. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición y amortiguación neumática ajustable.

Debido a su diseño resistente, estos cilindros se utilizan preferentemente para distintas aplicaciones.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación neumática de doble cara, ajustable.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición: para interruptores de proximidad insertables por la parte superior en la ranura en T.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron