text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de producto
cilindro normalizado
DIN ISO
-
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero templado y revenido
F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N)
1180
F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N)
939
A
46,5
A1
13,25
A2
5
B
63
Carrera S
200
D
M16x1,5
D1
20
D2
40
D3
M8
L
343
L1
32
L2
37
L3
25,5
L4
10,5
L5
4
P
G1/4
P1
278
P2
14
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
Ø de cilindro
50

Descripción

Material
Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: acero templado y revenido 1.0503.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU.
Versión
Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: lacada.
Vástago de pistón: cromado duro.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble con diseño de construcción optimizado según DIN ISO 15552. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición y amortiguación neumática ajustable.

Debido a su diseño resistente, estos cilindros se utilizan preferentemente para distintas aplicaciones.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación neumática de doble cara, ajustable.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición: para interruptores de proximidad insertables por la parte superior en la ranura en T.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron